SITOP PSU6200 12V/7 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 12 V DC/ 7 A
Produkt ID |
6EP3323-7SB00-0AX0 |
Produktbeskrivelse |
SITOP PSU6200 12V/7 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 12 V DC/ 7 A
|
Produkt familie |
1-phase, 12 V DC |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
56P |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,700 kg |
Emballage dimension |
160,00 x 150,00 x 65,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515155171 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85044083 |
Katalog-ID |
KT10-PE |
Produktgruppe |
4D71 |
Gruppekode |
R315 |
Oprindelsesland |
Østrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 23.01.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-04-07-01 |
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|