SITOP UPS1600 20 A Ethernet/ PROFINET uninterruptible power supply with Ethernet / PROFINET interface / OPC UA server / web server input: 24 V DC output: 24 V DC/20 A
Produkt ID |
6EP4136-3AB00-2AY0 |
Produktbeskrivelse |
SITOP UPS1600 20 A Ethernet/ PROFINET uninterruptible power supply with Ethernet / PROFINET interface / OPC UA server / web server input: 24 V DC output: 24 V DC/20 A
|
Produkt familie |
SITOP UPS1600 DC UPS modules |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
585 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 3A991X |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,450 kg |
Emballage dimension |
15,20 x 15,00 x 5,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515154235 |
UPC |
887621705800 |
Toldkode |
85044060 |
Katalog-ID |
KT10-PD |
Produktgruppe |
4215 |
Gruppekode |
R315 |
Oprindelsesland |
Østrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.08.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-04-07-05 |
eClass |
14 |
27-04-07-05 |
eClass |
6 |
27-04-06-90 |
eClass |
7.1 |
27-04-06-90 |
eClass |
8 |
27-04-06-90 |
eClass |
9 |
27-04-07-05 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-05 |
ETIM |
7 |
EC000382 |
ETIM |
8 |
EC000382 |
ETIM |
9 |
EC000382 |
IDEA |
4 |
4149 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-11 |
|
|
|
|