SITOP SEL1200 selectivity module 8-channel switching characteristic input: 24 V DC/60 A output: 24 V DC/8 x 10 A threshold adjustable 2-10 A with monitoring interface
Produkt ID |
6EP4438-7FB00-3DX0 |
Produktbeskrivelse |
SITOP SEL1200 selectivity module 8-channel switching characteristic input: 24 V DC/60 A output: 24 V DC/8 x 10 A threshold adjustable 2-10 A with monitoring interface
|
Produkt familie |
Selectivity module |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
588 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,300 kg |
Emballage dimension |
135,00 x 145,00 x 55,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515155270 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85363010 |
Katalog-ID |
KT10-PE |
Produktgruppe |
4214 |
Gruppekode |
R315 |
Oprindelsesland |
Østrig |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 18.04.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-37-18-02 |
eClass |
14 |
27-37-18-02 |
eClass |
6 |
27-37-18-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-02 |
eClass |
8 |
27-37-18-02 |
eClass |
9 |
27-37-18-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-02 |
ETIM |
7 |
EC001440 |
ETIM |
8 |
EC001440 |
ETIM |
9 |
EC001440 |
IDEA |
4 |
4727 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|