*** Spare part *** SIMATIC ET 200SP, digital input module, DI 8x 24 V DC Basic, packing quantity: 1 unit, suitable for BU type A0, color code CC01, module diagnostics
Bemærkning
Produkt ID |
6ES7131-6BF00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
*** Spare part *** SIMATIC ET 200SP, digital input module, DI 8x 24 V DC Basic, packing quantity: 1 unit, suitable for BU type A0, color code CC01, module diagnostics
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 01.10.2021 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
6ES7131-6BF01-0AA0 |
Beskrivelse af efterfølger |
SIMATIC ET 200SP, Digital input module, DI 8x 24V DC Basic, type 2 (IEC 61131), sink input, (PNP, P-reading), Packing unit: 1 piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC01, input delay time 0,05..20ms, module diagnostics for: supply voltage |
Rabat prisgruppe |
2ET |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,040 kg |
Emballage dimension |
7,00 x 7,80 x 2,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
0 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047623405535 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
ST9-E5 |
Produktgruppe |
4B12 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 31.03.2015 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):