*** Spare part *** SIMATIC ET 200SP, relay module normally open, RQ 4x120 V DC..230 V AC/5 A Standard suitable for BU type B0 or B1, module diagnostics
Bemærkning
Produkt ID |
6ES7132-6HD00-0BB1 |
Produktbeskrivelse |
*** Spare part *** SIMATIC ET 200SP, relay module normally open, RQ 4x120 V DC..230 V AC/5 A Standard suitable for BU type B0 or B1, module diagnostics
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 01.10.2021 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
6ES7132-6HD01-0BB1 |
Beskrivelse af efterfølger |
SIMATIC ET 200SP, Relay module, RQ NO 4x 120V DC..230VAC/5A ST. 4 normally open contacts, isolated contacts, packing unit: 1 piece, fits to BU-type B0 and B1, Colour Code CC40, substitute value output, module diagnostics for: supply voltage |
Rabat prisgruppe |
2ET |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,045 kg |
Emballage dimension |
6,80 x 7,90 x 3,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
0 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047623405634 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
ST9-E5 |
Produktgruppe |
4B12 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 31.03.2015 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):