SIMATIC DP, Electronics module f. ET200SP, F-RQ 1x 24 V DC/24..230VAC/5A ST, 20 mm overall width, 1 relay output (2 NO) Summation output current 5 A, load voltage 24 V DC and 24.. 230 V AC, Can be used up to PL E (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) if control takes place by (e.g. 6ES7136-6DB00-0CA0) F-DQ
Produkt ID |
6ES7136-6RA00-0BF0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC DP, Electronics module f. ET200SP, F-RQ 1x 24 V DC/24..230VAC/5A ST, 20 mm overall width, 1 relay output (2 NO) Summation output current 5 A, load voltage 24 V DC and 24.. 230 V AC, Can be used up to PL E (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) if control takes place by (e.g. 6ES7136-6DB00-0CA0) F-DQ
|
Produkt familie |
Digital F-output module relay |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
256 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,071 kg |
Emballage dimension |
6,80 x 8,00 x 2,90 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047623402596 |
UPC |
887621782665 |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
ST76 |
Produktgruppe |
4527 |
Gruppekode |
R152 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 31.03.2014 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|