SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P12+A0+4B, BU type B1, Packing unit: 1 unit, push-in terminals, without auxiliary terminals, bridged to the left, WxH: 20 mm x 117 mm
Produkt ID |
6ES7193-6BP20-0BB1 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P12+A0+4B, BU type B1, Packing unit: 1 unit, push-in terminals, without auxiliary terminals, bridged to the left, WxH: 20 mm x 117 mm
|
Produkt familie |
BaseUnits |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
255 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,057 kg |
Emballage dimension |
4,30 x 12,10 x 3,40 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047623403272 |
UPC |
887621789893 |
Toldkode |
85366990 |
Katalog-ID |
ST76 |
Produktgruppe |
4520 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 14.12.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-26-03 |
eClass |
14 |
27-24-26-03 |
eClass |
6 |
27-24-26-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-03 |
eClass |
8 |
27-24-26-03 |
eClass |
9 |
27-24-26-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-03 |
ETIM |
7 |
EC001598 |
ETIM |
8 |
EC001598 |
ETIM |
9 |
EC001598 |
IDEA |
4 |
3560 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-04 |
|
|
|
|