SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+12B/T, BU type A1, Push-in terminals, with 2x 5 add-on terminals, bridged to the left, WxH: 15 mm x 141 mm, with temperature acquisition
Produkt ID |
6ES7193-6BP40-0BA1 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+12B/T, BU type A1, Push-in terminals, with 2x 5 add-on terminals, bridged to the left, WxH: 15 mm x 141 mm, with temperature acquisition
|
Produkt familie |
BaseUnits |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
255 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,059 kg |
Emballage dimension |
4,20 x 14,80 x 2,90 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515080909 |
UPC |
040892933611 |
Toldkode |
85366990 |
Katalog-ID |
ST76 |
Produktgruppe |
4520 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 31.01.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
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
27-24-26-03 |
eClass |
14 |
27-24-26-03 |
eClass |
6 |
27-24-26-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-03 |
eClass |
8 |
27-24-26-03 |
eClass |
9 |
27-24-26-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-03 |
ETIM |
7 |
EC001598 |
ETIM |
8 |
EC001598 |
ETIM |
9 |
EC001598 |
IDEA |
4 |
3560 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-04 |
|
|
|
|