SIMATIC ET 200SP, 5 shield terminals and 5 shield supports, for direct connection
Bemærkning
Produkt ID |
6ES7193-6SC00-1AM0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC ET 200SP, 5 shield terminals and 5 shield supports, for direct connection
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 03.11.2022 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
6ES7193-6SC20-1AM0 |
Beskrivelse af efterfølger |
SIMATIC ET 200SP, set for 5 shield connections, with 5 shield terminals, 5 shield supports, 5 support elements |
Rabat prisgruppe |
255 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,099 kg |
Emballage dimension |
7,50 x 8,30 x 2,90 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
0 Pakke |
Antal kolli |
5 |
EAN |
4025515080978 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85389099 |
Katalog-ID |
ST76 |
Produktgruppe |
X0FQ |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 31.01.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):