SIMATIC S7-1500, analog output module AQ 2x U/I ST, 16-bit resolution accuracy 0.3%. 2 channels in groups of 2, diagnostics; substitute value; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SIL2 according to EN IEC 62061:2021 and Category 2 / PL c according to EN ISO 13849-1:2015. delivery including front connector push-in, infeed element, shielding bracket and shield terminal
Produkt ID |
6ES7532-5NB00-0AB0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC S7-1500, analog output module AQ 2x U/I ST, 16-bit resolution accuracy 0.3%. 2 channels in groups of 2, diagnostics; substitute value; the module supports the safety-oriented shutdown of load groups up to SIL2 according to EN IEC 62061:2021 and Category 2 / PL c according to EN ISO 13849-1:2015. delivery including front connector push-in, infeed element, shielding bracket and shield terminal
|
Produkt familie |
SM 532 analog output modules |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
219 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,374 kg |
Emballage dimension |
15,40 x 25,60 x 3,40 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047623403487 |
UPC |
887621837044 |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
ST73 |
Produktgruppe |
4501 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 09.04.2014 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
lblREACHCode0236
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
27-24-22-01 |
eClass |
6 |
27-24-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-01 |
eClass |
8 |
27-24-22-01 |
eClass |
9 |
27-24-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-01 |
ETIM |
7 |
EC001420 |
ETIM |
8 |
EC001420 |
ETIM |
9 |
EC001420 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|