SIMATIC S7-1500, spare part Shielding set Consisting of: * Shield clamp, * Shield bracket, * 24 V DC infeed element in Screw-type connection system, suitable for analog and technology modules of the S7-1500 suitable for all front connectors for 35 mm wide modules 5 units per packing unit
Produkt ID |
6ES7590-5CA00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC S7-1500, spare part Shielding set Consisting of: * Shield clamp, * Shield bracket, * 24 V DC infeed element in Screw-type connection system, suitable for analog and technology modules of the S7-1500 suitable for all front connectors for 35 mm wide modules 5 units per packing unit
|
Produkt familie |
Spare parts |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
219 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,303 kg |
Emballage dimension |
12,60 x 18,10 x 3,40 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Pakke |
Antal kolli |
5 |
EAN |
4025515081012 |
UPC |
887621139803 |
Toldkode |
85369010 |
Katalog-ID |
ST73 |
Produktgruppe |
4504 |
Gruppekode |
R151 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 25.02.2013 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-22-92 |
eClass |
14 |
27-24-22-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-22-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|