SIMATIC PCS7, red. Power MON. monitoring module for input voltage monitoring of the ET200M interface module Contact load: Max. 30 V DC, 0.5 A
Produkt ID |
6ES7650-1BA02-0XX0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC PCS7, red. Power MON. monitoring module for input voltage monitoring of the ET200M interface module Contact load: Max. 30 V DC, 0.5 A
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
287 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,036 kg |
Emballage dimension |
7,30 x 12,10 x 3,50 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169163002 |
UPC |
040892783803 |
Toldkode |
85389091 |
Katalog-ID |
STPCS7 |
Produktgruppe |
2459 |
Gruppekode |
R336 |
Oprindelsesland |
Rumænien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 26.01.2012 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-23-02-05 |
eClass |
14 |
27-23-02-05 |
eClass |
6 |
27-23-02-05 |
eClass |
7.1 |
27-23-02-05 |
eClass |
8 |
27-23-02-05 |
eClass |
9 |
27-23-02-05 |
eClass |
9.1 |
27-23-02-05 |
ETIM |
7 |
EC001438 |
ETIM |
8 |
EC001438 |
ETIM |
9 |
EC001438 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|