SIMATIC PCS 7 I/O subsystem ZuS, 8 I/O for ET200M for removing and inserting the modules during operation, consisting of mounting rail 482 mm 19" (6ES7195-1GA00-0XA0) for active bus modules, bus module PS/IM (6ES7195-7HA00-0XA0) and IM153-2 High Feature (6ES7153-2BA70-0XB0)
Produkt ID |
6ES7654-0XX10-1XA0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC PCS 7 I/O subsystem ZuS, 8 I/O for ET200M for removing and inserting the modules during operation, consisting of mounting rail 482 mm 19" (6ES7195-1GA00-0XA0) for active bus modules, bus module PS/IM (6ES7195-7HA00-0XA0) and IM153-2 High Feature (6ES7153-2BA70-0XB0)
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
2AL |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
På forespørgsel |
Nettovægt (kg) |
1,597 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
804766159374 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
STPCS7 |
Produktgruppe |
2489 |
Gruppekode |
R336 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 28.05.2015 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|