SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6ES7658-1ET23-0YA5
Product
Image tilsvarende
SIMATIC STEP 7 CFC V19.0, Advanced Engineering, floating license for 1 user, E-SW, with software and documentation, license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, es, zh), executable in Windows 10 LTSC 2019, Windows Server 2022, reference hardware: PC/PG ******************************* content: 1xDVD, 1x USB
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Uddannelseskurser for dette produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Produkt ID 6ES7658-1ET23-0YA5
Produktbeskrivelse SIMATIC STEP 7 CFC V19.0, Advanced Engineering, floating license for 1 user, E-SW, with software and documentation, license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, es, zh), executable in Windows 10 LTSC 2019, Windows Server 2022, reference hardware: PC/PG ******************************* content: 1xDVD, 1x USB
Produkt familie STEP 7 CFC (TIA Portal)
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 281
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,166 kg
Emballage dimension 18,50 x 18,50 x 3,00
Pakningsstørrelse mål CM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC 195125466708
Toldkode 85235190
Katalog-ID STPCS7
Produktgruppe 4211
Gruppekode R116
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet Produktet er i overensstemmelse med RoHS
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;