SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2.6 to 4.3 GHz; 6 kernels + hyper-threading; 9 MB smart cache); 15.6" display Full HD (1920x 1080) WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0 DVD +/-RW UHD Graphics630; 1x 32GB DDR4 SDRAM SO-DIMM; 512GB M.2+512GB SATA(2.5") SSD; Without S5 online interface; Without power plug; Keyboard: QWERTZ/QWERTY; Windows 10 Enterprise (1903); STEP7 Professional Combo V16; WinCC Advanced Combo V16; Safety Advanced Combo V16; S7-PLCSIM Advanced V3.0; 2x Multiuser Engineering V16; Visualization Architect V16; Energy Suite V16 Engineering
Bemærkning
Produktkonfigurationen er ukomplet. Kontrollér konfigurationen.
Produktet blev slettet uden erstatning
Klik på "Yderligere Services" for services som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
6ES7718-1CB07-1AD1 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC Field PG M6 Advanced; i7-8850H (2.6 to 4.3 GHz; 6 kernels + hyper-threading; 9 MB smart cache); 15.6" display Full HD (1920x 1080) WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0 DVD +/-RW UHD Graphics630; 1x 32GB DDR4 SDRAM SO-DIMM; 512GB M.2+512GB SATA(2.5") SSD; Without S5 online interface; Without power plug; Keyboard: QWERTZ/QWERTY; Windows 10 Enterprise (1903); STEP7 Professional Combo V16; WinCC Advanced Combo V16; Safety Advanced Combo V16; S7-PLCSIM Advanced V3.0; 2x Multiuser Engineering V16; Visualization Architect V16; Energy Suite V16 Engineering
|
Produkt familie |
Field PG M6 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 01.12.2021 |
Bemærkning |
Produktkonfigurationen er ukomplet. Kontrollér konfigurationen.
Produktet blev slettet uden erstatning
Klik på "Yderligere Services" for services som resevedel/reparation/ombytning
|
Hovedkvarter prisgruppe |
260 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : 5A992 / AL : N |
Leveringstid |
30 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
6,000 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
0 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
Ikke til rådighed |
UPC |
195125043473 |
Toldkode |
84713000 |
Katalog-ID |
ST79 |
Produktgruppe |
4060 |
Gruppekode |
R133 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 07.12.2018 |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
19-20-05-03 |
eClass |
6 |
27-24-22-10 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-10 |
eClass |
8 |
19-20-05-03 |
eClass |
9 |
19-20-05-03 |
eClass |
9.1 |
19-20-05-03 |
ETIM |
7 |
EC001418 |
ETIM |
8 |
EC001418 |
IDEA |
4 |
3577 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-07 |
|
|
|
|