SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6ES7823-1FA00-2YA6
Product
Image tilsvarende
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V5.0 UCL package; for one installation; option for simulation of S7-1500 & ET200SP; software and documentation on DVD; master license on USB; UCL agreement required ******************************* content: set (1x DVD + 1x USB)
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig. Erstatning:
6ES7823-1FE00-2YA6 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 6ES7823-1FA00-2YA6
Produktbeskrivelse SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V5.0 UCL package; for one installation; option for simulation of S7-1500 & ET200SP; software and documentation on DVD; master license on USB; UCL agreement required ******************************* content: set (1x DVD + 1x USB)
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM500:Udgået Produkt nået eller slutningen af PLM & Support
PLM Ikrafttrædelsesdatoen Produkt er ikke længere tilgængelig siden: 07.09.2023
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig. Erstatning:
6ES7823-1FE00-2YA6 Sammenlign produkter
Erstatningsoplysninger
Erstatning 6ES7823-1FE00-2YA6
Beskrivelse af efterfølger SIMATIC S7-PLCSIM Advanced UCL download; for one installation; option for simulation of S7-1500, ET 200SP/pro & software/open controller; license valid for 2 of max. 16 possible PLC instances; software and documentation and master license for download UCL agreement required ******************************* Consignee email address required for delivery
Prisdata
Rabat prisgruppe 265
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,188 kg
Emballage dimension 18,40 x 26,60 x 3,20
Pakningsstørrelse mål CM
Mængdeenhed 0 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4047622589410
UPC 804766531392
Toldkode 85234910
Katalog-ID ST79-SW
Produktgruppe X065
Gruppekode R134
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet Produktet er i overensstemmelse med RoHS
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 0 Stk.
;