SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V3.0, Floating License; Option for simulation of S7-1500 & ET200SP; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; SW 1 language: en; Documentation bilingual: de,en Executable in Windows 7 (64-bit), Windows10 (64-bit) ******************************* Content: Set (1x DVD + 1x USB)
Bemærkning
Produktet er ikke længere tilgængelig
A newer version is available: 6ES7823-1FA03-0YA5
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
6ES7823-1FA02-0YA5 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V3.0, Floating License; Option for simulation of S7-1500 & ET200SP; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; SW 1 language: en; Documentation bilingual: de,en Executable in Windows 7 (64-bit), Windows10 (64-bit) ******************************* Content: Set (1x DVD + 1x USB)
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM490:Start af sidste år for support |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt udgået siden: 01.01.2024 |
Bemærkning |
Produktet er ikke længere tilgængelig
A newer version is available: 6ES7823-1FA03-0YA5
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
2AP |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,169 kg |
Emballage dimension |
18,70 x 27,00 x 3,20 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622804919 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85234910 |
Katalog-ID |
ST79-SW |
Produktgruppe |
X066 |
Gruppekode |
R134 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|