Front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) with 40 single cores 0.5 mm2, Single cores H05V-K, Screw version VPE=5 units L = 5.0 m
Produkt ID |
6ES7922-3BF00-5AC0 |
Produktbeskrivelse |
Front connector for SIMATIC S7-300 40 pole (6ES7392-1AM00-0AA0) with 40 single cores 0.5 mm2, Single cores H05V-K, Screw version VPE=5 units L = 5.0 m
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
592 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
9,500 kg |
Emballage dimension |
30,00 x 30,00 x 30,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Pakke |
Antal kolli |
5 |
EAN |
4025515130659 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85444290 |
Katalog-ID |
KT10-CA3 |
Produktgruppe |
9394 |
Gruppekode |
R315 |
Oprindelsesland |
Rumænien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-22-20 |
eClass |
14 |
27-24-22-20 |
eClass |
6 |
27-24-92-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-05 |
eClass |
8 |
27-24-92-05 |
eClass |
9 |
27-24-22-20 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-20 |
ETIM |
7 |
EC000237 |
ETIM |
8 |
EC000237 |
ETIM |
9 |
EC000237 |
IDEA |
4 |
3553 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|