SIDOOR M4 L geared motor, pinion left, max. 400 kg door weight, Cable length 1.5 m, 30VDC, -20 °C to +50 °C
Produkt ID |
6FB1103-0AT10-3MC0 |
Produktbeskrivelse |
SIDOOR M4 L geared motor, pinion left, max. 400 kg door weight, Cable length 1.5 m, 30VDC, -20 °C to +50 °C
|
Produkt familie |
Geared motors |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
478 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
8 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
3,830 kg |
Emballage dimension |
180,00 x 460,00 x 150,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618098834 |
UPC |
804766890475 |
Toldkode |
85013100 |
Katalog-ID |
DA68 |
Produktgruppe |
4570 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
|
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.01.2014 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-40-06 |
eClass |
14 |
27-24-40-06 |
eClass |
6 |
27-02-27-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-27-90 |
eClass |
8 |
27-02-27-90 |
eClass |
9 |
27-24-40-06 |
eClass |
9.1 |
27-24-40-06 |
ETIM |
7 |
EC002987 |
ETIM |
8 |
EC002987 |
ETIM |
9 |
EC002987 |
IDEA |
4 |
1054 |
UNSPSC |
15 |
20-10-16-17 |
|
|
|
|