SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6FC5348-0AA01-0AA0
Product
Image tilsvarende
SIMOTION/SINUMERIK FAN/BATTERY MODULE SMALL FAN EXT. HEAT DISSIPATION INCL. BUFFER BATTERY NCU 710/NCU 720/NCU 730 D425/D435 (OPTION), D445 (SPARE PART) REQUIREMENTS ACCORDING TO ARTICLE 33, REACH-REGULATION: THE ARTICLE CONTAINS THE FOLL. SUBSTANCE ON THE CANDIDATE LIST IN CONCENTRATIONS ABOVE 0.1 MASSES%: 1,2-DIMETHOXYETHANE; ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER (EGDME) (CAS110-71-4)
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Uddannelseskurser for dette produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Produkt ID 6FC5348-0AA01-0AA0
Produktbeskrivelse SIMOTION/SINUMERIK FAN/BATTERY MODULE SMALL FAN EXT. HEAT DISSIPATION INCL. BUFFER BATTERY NCU 710/NCU 720/NCU 730 D425/D435 (OPTION), D445 (SPARE PART) REQUIREMENTS ACCORDING TO ARTICLE 33, REACH-REGULATION: THE ARTICLE CONTAINS THE FOLL. SUBSTANCE ON THE CANDIDATE LIST IN CONCENTRATIONS ABOVE 0.1 MASSES%: 1,2-DIMETHOXYETHANE; ETHYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER (EGDME) (CAS110-71-4)
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel
PLM Ikrafttrædelsesdatoen Produkt under udfasning siden: 01.10.2023
Prisdata
Rabat prisgruppe 711
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 15 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,110 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC 662643044690
Toldkode 84145925
Katalog-ID NC62
Produktgruppe 5710
Gruppekode R211
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 16.03.2017
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-24-20-92
eClass 14 27-24-20-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-20-92
eClass 9.1 27-24-20-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 1490
UNSPSC 15 26-11-15-50
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Indlæser konfigurationsdokumenter ...
;