SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i
6FC5800-0BS17-0YB0
Product
Image tilsvarende
SINUMERIK ONE Top Surface software option delivery of an electronic license (PDF) ******************************* email address for delivery is absolutely essential
Bemærkning
Dette produkt er et produkt der kan downloades. Dette produkt er et produkt der kan downloades.
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Uddannelseskurser for dette produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Produkt ID 6FC5800-0BS17-0YB0
Produktbeskrivelse SINUMERIK ONE Top Surface software option delivery of an electronic license (PDF) ******************************* email address for delivery is absolutely essential
Produkt familie Top Surface motion control
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Bemærkning
Dette produkt er et produkt der kan downloades. Dette produkt er et produkt der kan downloades.
Prisdata
Rabat prisgruppe / Rabat prisgruppe 713 / 713
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,010 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC 195125066793
Toldkode Ikke til rådighed
Katalog-ID NC63
Produktgruppe 5712
Gruppekode R211
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet Produktet er i overensstemmelse med RoHS
Produktklasse A: problemfri, re-brugbare på kort varsel
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-24-25-07
eClass 14 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;