SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6FX2003-7EX11
Product
Shield connection terminal 10 units
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 6FX2003-7EX11
Produktbeskrivelse Shield connection terminal 10 units
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe DMM
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 7 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,400 kg
Emballage dimension 0,10 x 0,15 x 0,02
Pakningsstørrelse mål M
Mængdeenhed 1 Pakke
Antal kolli 10
Yderligere produktinformation
EAN 4025515680710
UPC 195125184497
Toldkode 85389099
Katalog-ID NCZ1
Produktgruppe 4R04
Gruppekode R220
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-14-11-50
eClass 14 27-25-03-09
eClass 6 27-14-11-50
eClass 7.1 27-14-11-50
eClass 8 27-14-11-50
eClass 9 27-14-11-50
eClass 9.1 27-14-11-50
ETIM 7 EC002020
ETIM 8 EC002020
ETIM 9 EC002020
|
køb produkt
Mængde 1 Pakke
Indlæser konfigurationsdokumenter ...
;