Signal cable pre-assembled type: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE-CLiQ) plug IP20/IP67, with 24 V MOTION-CONNECT 500 length (m)= +0 +0 +4 +0
Produkt ID |
6FX5002-2DC10-1AE0 |
Produktbeskrivelse |
Signal cable pre-assembled type: 6FX5002-2DC10 (SINAMICS DRIVE-CLiQ) plug IP20/IP67, with 24 V MOTION-CONNECT 500 length (m)= +0 +0 +4 +0
|
Produkt familie |
For SINAMICS S120 Motor Module - SINUMERIK 840D sl |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
764 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
7 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,361 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4042948664209 |
UPC |
662643050066 |
Toldkode |
85444290 |
Katalog-ID |
NCZ-M |
Produktgruppe |
9300 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Slovakiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-06-03-11 |
eClass |
14 |
27-06-03-11 |
eClass |
6 |
27-27-92-18 |
eClass |
7.1 |
27-27-92-18 |
eClass |
8 |
27-27-92-18 |
eClass |
9 |
27-06-03-11 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-11 |
ETIM |
7 |
EC001855 |
ETIM |
8 |
EC001855 |
ETIM |
9 |
EC001855 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|