SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6FX5002-5CG01-1AF0
Product
Image tilsvarende
Power cable pre-assembled type: 6FX5002-5CG01 4x 1.5 C, Connector Sz. 1 (SINAMICS AC Drive) UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=8.4 mm +0 +0 +5 +0
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Bestil som reservedel
Til dette produkt kan vi tilbyde services som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 6FX5002-5CG01-1AF0
Produktbeskrivelse Power cable pre-assembled type: 6FX5002-5CG01 4x 1.5 C, Connector Sz. 1 (SINAMICS AC Drive) UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=8.4 mm +0 +0 +5 +0
Produkt familie For SIMOTICS S-1FT2/S-1FT7/S-1FK2/S-1FK7/M-1PH8 motors with full-thread connector
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe 764
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser ECCN : N / AL : N
Standard leveringstid ab fabrik 7 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,874 kg
Pakningsstørrelse mål Ikke til rådighed
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC 662643235913
Toldkode 85444290
Katalog-ID NCZ-M
Produktgruppe 9300
Gruppekode R220
Oprindelsesland Slovakiet
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-14-03-36
eClass 14 27-14-03-36
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
ETIM 9 EC000839
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
Indlæser konfigurationsdokumenter ...
;