Power cable pre-assembled type: 6FX5002-5CS01 (1FT/1FK/1PH for SINAMICS) 4x 1.5 C, Connector Sz. 1/1.5 mm2 UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=8.4 mm, Length (m)= +0 +0 +5 +0
Produkt ID |
6FX5002-5CS01-1AF0 |
Produktbeskrivelse |
Power cable pre-assembled type: 6FX5002-5CS01 (1FT/1FK/1PH for SINAMICS) 4x 1.5 C, Connector Sz. 1/1.5 mm2 UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=8.4 mm, Length (m)= +0 +0 +5 +0
|
Produkt familie |
For SIMOTICS S-1FT2/S-1FT7/S-1FK2/S-1FK7/M-1PH8 motors with full-thread connector |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2016 |
Rabat prisgruppe |
764 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
7 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,901 kg |
Pakningsstørrelse mål |
Ikke til rådighed |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515003588 |
UPC |
662643051773 |
Toldkode |
85444290 |
Katalog-ID |
NCZ-M |
Produktgruppe |
9300 |
Gruppekode |
R220 |
Oprindelsesland |
Slovakiet |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit. |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
27-14-03-36 |
eClass |
14 |
27-14-03-36 |
eClass |
6 |
27-06-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-23-02 |
eClass |
8 |
27-06-23-02 |
eClass |
9 |
27-06-23-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-23-02 |
ETIM |
7 |
EC000839 |
ETIM |
8 |
EC000839 |
ETIM |
9 |
EC000839 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|