SIMATIC MV320 optical reader, handheld reader for 1D and 2D codes e.g. data matrix, ready-to-use set from reader and USB cable power supply via USB 6' (1.8 m) for use with codes with medium to high contrast, reading range depending on code type and size 20 mm to 375 mm.
Produkt ID |
6GF3320-0HT01 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC MV320 optical reader, handheld reader for 1D and 2D codes e.g. data matrix, ready-to-use set from reader and USB cable power supply via USB 6' (1.8 m) for use with codes with medium to high contrast, reading range depending on code type and size 20 mm to 375 mm.
|
Produkt familie |
SIMATIC MV320 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2024 |
Rabat prisgruppe |
573 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,130 kg |
Emballage dimension |
132,00 x 92,00 x 52,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4034106024857 |
UPC |
887621612481 |
Toldkode |
84718000 |
Katalog-ID |
ID10.V |
Produktgruppe |
9531 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Malaysia |
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
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-28-01-03 |
eClass |
14 |
27-28-01-03 |
eClass |
6 |
27-28-01-03 |
eClass |
7.1 |
27-28-01-03 |
eClass |
8 |
27-28-01-03 |
eClass |
9 |
27-28-01-03 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-03 |
ETIM |
7 |
EC002999 |
ETIM |
8 |
EC002999 |
ETIM |
9 |
EC002999 |
IDEA |
4 |
6646 |
UNSPSC |
15 |
43-21-17-11 |
|
|
|
|