PS2 keyboard 19" INT, with touch pad, removable keyboard for devices with corresponding interface Further information, Quantity and content: see technical data
Produkt ID |
6GF6710-3BE |
Produktbeskrivelse |
PS2 keyboard 19" INT, with touch pad, removable keyboard for devices with corresponding interface Further information, Quantity and content: see technical data
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
208 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
2,000 kg |
Emballage dimension |
19,20 x 51,60 x 9,00 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047618090739 |
UPC |
662643059601 |
Toldkode |
84716060 |
Katalog-ID |
IC20 |
Produktgruppe |
4329 |
Gruppekode |
R133 |
Oprindelsesland |
Slovenien |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 30.03.2000 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
19-20-03-01 |
eClass |
14 |
19-20-03-01 |
eClass |
6 |
19-20-03-01 |
eClass |
7.1 |
19-20-03-01 |
eClass |
8 |
19-20-03-01 |
eClass |
9 |
19-20-03-01 |
eClass |
9.1 |
19-20-03-01 |
ETIM |
7 |
EC001692 |
ETIM |
8 |
EC001692 |
ETIM |
9 |
EC001692 |
IDEA |
4 |
6641 |
UNSPSC |
15 |
43-21-17-06 |
|
|
|
|