Communications processor CP 1616 PCI card (32-bit; 33/66 MHz; 3.3/5 V) with asic ERTEC 400 for connection to PROFINET IO with 4-port real-time switch (RJ45) via development kit DK-16XX PN IO; NCM PC.
Produkt ID |
6GK1161-6AA02 |
Produktbeskrivelse |
Communications processor CP 1616 PCI card (32-bit; 33/66 MHz; 3.3/5 V) with asic ERTEC 400 for connection to PROFINET IO with 4-port real-time switch (RJ45) via development kit DK-16XX PN IO; NCM PC.
|
Produkt familie |
CP 1616 |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5P5 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,198 kg |
Emballage dimension |
18,00 x 167,00 x 107,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169238991 |
UPC |
040892922417 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2417 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
6460 |
UNSPSC |
15 |
43-20-14-04 |
|
|
|
|