IE/PB link PN IO, gateway between Industrial Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, time-of-day synchronization via SIMATIC processes, NTP, SNMP v1, LLDP, S7 routing, data record routing, connection of up to 64 S7/DPV0/DPV1 slaves, support of DP/PA link and DP/FF link, 10/100 Mbit/s fast Ethernet, MRP, 9.6 Kbit/s up to 12 Mbit/s PROFIBUS, firmware loading via configuration tool, redundant power supply, firmware version V4.0.
Produkt ID |
6GK1411-5AB10 |
Produktbeskrivelse |
IE/PB link PN IO, gateway between Industrial Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, time-of-day synchronization via SIMATIC processes, NTP, SNMP v1, LLDP, S7 routing, data record routing, connection of up to 64 S7/DPV0/DPV1 slaves, support of DP/PA link and DP/FF link, 10/100 Mbit/s fast Ethernet, MRP, 9.6 Kbit/s up to 12 Mbit/s PROFIBUS, firmware loading via configuration tool, redundant power supply, firmware version V4.0.
|
Produkt familie |
IE/PB LINK |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5P2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,482 kg |
Emballage dimension |
100,00 x 74,00 x 117,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622155486 |
UPC |
804766358166 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2413 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|