SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6GK1704-1CW17-0AA0
Product
Image tilsvarende
SOFTNET-IE S7 V17 SP1 software for S7, S5-compatible communication, OPC; PG/OP communication, configuration software, up to 64 connections; floating license; runtime software, software and electronic manual; on DVD; license key on USB flash drive; class A; 2 languages (de, en); for Windows® 10 Professional/Enterprise (64 bit) version 1909, 2004, 20H2; Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) Windows® 10(IoT) Enterprise 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Enterprise 2019 LTSC .
Bemærkning
Go for the download (OSD) - Save costs and CO2!
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Uddannelseskurser for dette produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Produkt ID 6GK1704-1CW17-0AA0
Produktbeskrivelse SOFTNET-IE S7 V17 SP1 software for S7, S5-compatible communication, OPC; PG/OP communication, configuration software, up to 64 connections; floating license; runtime software, software and electronic manual; on DVD; license key on USB flash drive; class A; 2 languages (de, en); for Windows® 10 Professional/Enterprise (64 bit) version 1909, 2004, 20H2; Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) Windows® 10(IoT) Enterprise 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Enterprise 2019 LTSC .
Produkt familie SOFTNET for Industrial Ethernet
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Bemærkning
Go for the download (OSD) - Save costs and CO2!
Prisdata
Rabat prisgruppe 5S1
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,180 kg
Emballage dimension 187,00 x 235,00 x 21,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN Ikke til rådighed
UPC 195125252240
Toldkode 85234910
Katalog-ID IK
Produktgruppe 2419
Gruppekode R322
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet Produktet er i overensstemmelse med RoHS
Produktklasse B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;