SOFTNET-IE PN IO upgrade up to V15 SP1; software for S7, PROFINET IO controller communication, OPC, PG/OP, communication, configuration software, floating license; runtime software; software and electronic manual on DVD, license key on USB flash drive class A; 3 languages (de, en, zh-CHS); for 32/64-bit
Produkt ID |
6GK1704-1HW00-3AE0 |
Produktbeskrivelse |
SOFTNET-IE PN IO upgrade up to V15 SP1; software for S7, PROFINET IO controller communication, OPC, PG/OP, communication, configuration software, floating license; runtime software; software and electronic manual on DVD, license key on USB flash drive class A; 3 languages (de, en, zh-CHS); for 32/64-bit
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 15.12.2023 |
Rabat prisgruppe |
5S1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
15 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,521 kg |
Emballage dimension |
18,90 x 24,30 x 2,40 |
Pakningsstørrelse mål |
CM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169178020 |
UPC |
662643351439 |
Toldkode |
85234910 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2419 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
B: begrænset eller kun på mellemlang sigt re-anvendeligt |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-25-04 |
eClass |
14 |
27-24-25-04 |
eClass |
6 |
27-24-25-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-04 |
eClass |
8 |
27-24-25-04 |
eClass |
9 |
27-24-25-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-04 |
ETIM |
7 |
EC002537 |
ETIM |
8 |
EC002537 |
ETIM |
9 |
EC002537 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|