SCALANCE X202-2P IRT PRO, Managed IE IRT switch, Degree of protection IP65/67, 2x 10/100 Mbps push pull RJ45 ports, 2x 100 Mbps push-pull SCRJ port; Error signaling contact with set button, power supply (load/encoder), PROFINET IO device; network management, Redundancy Manager integrated, including electronic manual on CD-ROM, C-PLUG optional
Produkt ID |
6GK5202-2JR10-2BA6 |
Produktbeskrivelse |
SCALANCE X202-2P IRT PRO, Managed IE IRT switch, Degree of protection IP65/67, 2x 10/100 Mbps push pull RJ45 ports, 2x 100 Mbps push-pull SCRJ port; Error signaling contact with set button, power supply (load/encoder), PROFINET IO device; network management, Redundancy Manager integrated, including electronic manual on CD-ROM, C-PLUG optional
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5N2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
20 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,225 kg |
Emballage dimension |
75,00 x 73,00 x 125,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622783771 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2424 |
Gruppekode |
R320 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 30.09.2007 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|