SCALANCE X216, managed IE switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, LED diagnostics, error-signaling contact with set pushbutton, redundant power supply, PROFINET IO device, network management, redundancy manager integrated, incl. electron. manual on CD-ROM, C-PLUG optional.
Bemærkning
Successor is SCALANCE XC216 (6GK5216-0BA00-2AC2)
Produkt ID |
6GK5216-0BA00-2AA3 |
Produktbeskrivelse |
SCALANCE X216, managed IE switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, LED diagnostics, error-signaling contact with set pushbutton, redundant power supply, PROFINET IO device, network management, redundancy manager integrated, incl. electron. manual on CD-ROM, C-PLUG optional.
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2019 |
Bemærkning |
Successor is SCALANCE XC216 (6GK5216-0BA00-2AC2)
|
Rabat prisgruppe |
5N2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
1,493 kg |
Emballage dimension |
140,00 x 125,00 x 150,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169148474 |
UPC |
662643425079 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK-A |
Produktgruppe |
2424 |
Gruppekode |
R320 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 19.03.2007 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|