SCALANCE XR328-4C WG; managed IE switch; 19" rack; 24 x 10/ 100/1000 Mbps electrical ports; 4 x 1000 Mbps combo ports electrical or optical; LED diagnostics; reset button; console port; PROFINET device; network management function; redundancy manager; power supply 240 V AC (85 – 264 V). IEC 62443-4-2 certified
Produkt ID |
6GK5328-4SS00-3AR3 |
Produktbeskrivelse |
SCALANCE XR328-4C WG; managed IE switch; 19" rack; 24 x 10/ 100/1000 Mbps electrical ports; 4 x 1000 Mbps combo ports electrical or optical; LED diagnostics; reset button; console port; PROFINET device; network management function; redundancy manager; power supply 240 V AC (85 – 264 V). IEC 62443-4-2 certified
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5N3 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
3,000 kg |
Emballage dimension |
446,00 x 374,80 x 43,60 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622504727 |
UPC |
804766527289 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2425 |
Gruppekode |
R320 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 23.10.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|