IWLAN client, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 radio, 1 R-SMA antenna port, iFeatures support IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross data rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, 24 V DC, joint block, IP20, 0... +55 °C, WPA2/802.11i/e, observe national approvals! CERT ID: ELN-W1-RJ-E1, scope of delivery: Manuals on CD-ROM, German/English, 1x joint block; for operation outside of USA/Israel .
Produkt ID |
6GK5722-1FC00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
IWLAN client, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 radio, 1 R-SMA antenna port, iFeatures support IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross data rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, 24 V DC, joint block, IP20, 0... +55 °C, WPA2/802.11i/e, observe national approvals! CERT ID: ELN-W1-RJ-E1, scope of delivery: Manuals on CD-ROM, German/English, 1x joint block; for operation outside of USA/Israel .
|
Produkt familie |
SCALANCE W722 RJ45 for the control cabinet |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5W2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,233 kg |
Emballage dimension |
114,00 x 50,00 x 74,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622155141 |
UPC |
887621849177 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2405 |
Gruppekode |
R323 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
19-17-02-09 |
eClass |
14 |
19-17-02-09 |
eClass |
6 |
19-17-02-09 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-09 |
eClass |
8 |
19-17-02-09 |
eClass |
9 |
19-17-02-09 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-09 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
IDEA |
4 |
6844 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-40 |
|
|
|
|