product announced for discontinuation; IWLAN client, SCALANCE W748-1 M12, 1 radio, 3 N-CON antenna port, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross 450 Mbps per radio, 1x M12 max. 1 Gbps, PoE, redundant 24 V DC,M12 A-coded IP65, -20..+60 °C, plug slot, WPA2/802.11i/e, signaling contact observe national approvals! cert ID: RAPN-W1-M12-E3, includes: MPCIE-R1-ABGN-U3, scope of delivery: manuals on CD-ROM, German/English; M12 sealing caps, for operation outside of USA/Israel
Bemærkning
Produkt ID |
6GK5748-1GD00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
product announced for discontinuation; IWLAN client, SCALANCE W748-1 M12, 1 radio, 3 N-CON antenna port, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross 450 Mbps per radio, 1x M12 max. 1 Gbps, PoE, redundant 24 V DC,M12 A-coded IP65, -20..+60 °C, plug slot, WPA2/802.11i/e, signaling contact observe national approvals! cert ID: RAPN-W1-M12-E3, includes: MPCIE-R1-ABGN-U3, scope of delivery: manuals on CD-ROM, German/English; M12 sealing caps, for operation outside of USA/Israel
|
Produkt familie |
SCALANCE W748 M12 for indoor use |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.05.2022 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
6GK5766-1GE00-3DA0 |
Beskrivelse af efterfølger |
IWLAN client, SCALANCE WUM766-1 1 radio, 2.4/5 GHz, 2 N-Connect connections, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbps (gross) per radio, 1x 10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant 24 V DC, M12 L-coded PoE, IP65, -30...+60 °C, CLP slot, DI/DO, A-coded, observe national approvals! CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID: LYHMSAX65V1 operation outside of USA/Israel scope of delivery: sealing caps for connections |
Rabat prisgruppe |
5W3 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
På forespørgsel |
Nettovægt (kg) |
1,990 kg |
Emballage dimension |
35,00 x 137,00 x 157,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169239011 |
UPC |
887621167776 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK-A |
Produktgruppe |
2407 |
Gruppekode |
R323 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
19-17-02-09 |
eClass |
14 |
19-17-02-09 |
eClass |
6 |
19-17-02-09 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-09 |
eClass |
8 |
19-17-02-09 |
eClass |
9 |
19-17-02-09 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-09 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
IDEA |
4 |
6844 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-40 |
|
|
|
|