IWLAN client, with DI/DO SCALANCE WUM763-1, 1 radio, 2.4/5 GHz, 2 R-SMA connections, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbps (gross) 4x10/100/1000 Mbps RJ45 ports, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -30..+60°C, CLP slot, DI/DO, terminal block observe national approvals! CERT ID: MSAX-W1-RJ-E2 FCC ID: LYHMSAXV1 operation outside of USA/Israel scope of delivery: cover CLP slot, covers antenna connections, 3x terminal block
Produkt ID |
6GK5763-1AL00-3DA0 |
Produktbeskrivelse |
IWLAN client, with DI/DO SCALANCE WUM763-1, 1 radio, 2.4/5 GHz, 2 R-SMA connections, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 1201 Mbps (gross) 4x10/100/1000 Mbps RJ45 ports, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -30..+60°C, CLP slot, DI/DO, terminal block observe national approvals! CERT ID: MSAX-W1-RJ-E2 FCC ID: LYHMSAXV1 operation outside of USA/Israel scope of delivery: cover CLP slot, covers antenna connections, 3x terminal block
|
Produkt familie |
SCALANCE WUM763-1 for use in control cabinet |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5W3 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,500 kg |
Emballage dimension |
150,00 x 45,00 x 179,50 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622944738 |
UPC |
195125353978 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2407 |
Gruppekode |
R323 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Version
|
Klassificering
|
eClass |
12 |
19-17-02-09 |
eClass |
14 |
19-17-02-09 |
eClass |
6 |
19-17-02-09 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-09 |
eClass |
8 |
19-17-02-09 |
eClass |
9 |
19-17-02-09 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-09 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
|
|
|
|