IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1, 1 radio, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 N-Connect connections, iFeatures support via CLP, 1201 Mbps (gross) per radio, 1x 10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant 24 V DC, M12 L-coded , PoE, IP65, -30...+60 °C, CLP slot, DI/DO, A-coded, observe national approvals! Cert ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID: LYHMSAX65V1 operation outside of USA/Israel scope of delivery: sealing caps for connections
Produkt ID |
6GK5766-1GE00-7DA0 |
Produktbeskrivelse |
IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1, 1 radio, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 N-Connect connections, iFeatures support via CLP, 1201 Mbps (gross) per radio, 1x 10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant 24 V DC, M12 L-coded , PoE, IP65, -30...+60 °C, CLP slot, DI/DO, A-coded, observe national approvals! Cert ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCC ID: LYHMSAX65V1 operation outside of USA/Israel scope of delivery: sealing caps for connections
|
Produkt familie |
SCALANCE WAM766-1 for indoor use |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5W3 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,500 kg |
Emballage dimension |
26,00 x 127,00 x 156,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622889923 |
UPC |
195125169999 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2407 |
Gruppekode |
R323 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead monoxide (lead oxide)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Diboron trioxide
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
19-17-02-12 |
eClass |
14 |
19-17-02-12 |
eClass |
6 |
19-17-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-01 |
eClass |
8 |
19-17-02-01 |
eClass |
9 |
19-17-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-01 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
|
|
|
|