product announced for discontinuation; IWLAN Access Point, SCALANCE W786-1 RJ45, 1 radio, 3 R-SMA- antenna port, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross 450 Mbps per radio, 1x RJ45 max. 1 Gbps, PoE, redundant 24 V DC, joint block, 110 - 230 V AC via PS791-2AC IP65, -40..+60 °C, plug slot, WPA2/802.11i/e, observe national approvals! cert ID: EAPN-W1-RJ-E3, includes: MPCIE-R1-ABGN-U3, scope of delivery: manuals on CD-ROM, German/English, 1x joint block; for operation outside of USA/Israel
Bemærkning
Produkt ID |
6GK5786-1FC00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
product announced for discontinuation; IWLAN Access Point, SCALANCE W786-1 RJ45, 1 radio, 3 R-SMA- antenna port, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross 450 Mbps per radio, 1x RJ45 max. 1 Gbps, PoE, redundant 24 V DC, joint block, 110 - 230 V AC via PS791-2AC IP65, -40..+60 °C, plug slot, WPA2/802.11i/e, observe national approvals! cert ID: EAPN-W1-RJ-E3, includes: MPCIE-R1-ABGN-U3, scope of delivery: manuals on CD-ROM, German/English, 1x joint block; for operation outside of USA/Israel
|
Produkt familie |
SCALANCE W786 RJ45 for outdoor use |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.05.2022 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
6GK5763-1AL00-7DA0 |
Beskrivelse af efterfølger |
IWLAN access point, SCALANCE WAM763-1, 1 radio, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 R-SMA connections, iFeatures support via CLP, 1201 Mbps (gross) 4x10/100/1000 Mbps RJ45 ports, redundant 24 V DC, terminal block, IP30, -30..+60°C, CLP slot, DI/DO, terminal block, observe national approvals! CERT ID: MSAX-W1-RJ-E2 FCC ID: LYHMSAXV1 operation outside of USA/Israel scope of delivery: cover CLP slot, covers antenna connections, 3x terminal block |
Rabat prisgruppe |
5W3 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
På forespørgsel |
Nettovægt (kg) |
2,618 kg |
Emballage dimension |
251,00 x 251,00 x 72,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169240505 |
UPC |
887621167783 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK-A |
Produktgruppe |
2407 |
Gruppekode |
R323 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
19-17-02-12 |
eClass |
14 |
19-17-02-12 |
eClass |
6 |
19-17-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-01 |
eClass |
8 |
19-17-02-01 |
eClass |
9 |
19-17-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-01 |
ETIM |
7 |
EC000816 |
ETIM |
8 |
EC000816 |
ETIM |
9 |
EC000816 |
IDEA |
4 |
6844 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-40 |
|
|
|
|