Power Supply PS 791-2DC, DC/DC power supply unit, 10 W, IP65 (-40...+70 °C), Input: 12 ... 24 V DC, Output: 18 V DC, can only be used in connection with SCALANCE W786; scope of delivery: operating instructions, German/English.
Produkt ID |
6GK5791-2DC00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
Power Supply PS 791-2DC, DC/DC power supply unit, 10 W, IP65 (-40...+70 °C), Input: 12 ... 24 V DC, Output: 18 V DC, can only be used in connection with SCALANCE W786; scope of delivery: operating instructions, German/English.
|
Produkt familie |
PS791-2DC and PS791-2AC power supply |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5W3 |
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
0,308 kg |
Emballage dimension |
35,00 x 13,00 x 160,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169155632 |
UPC |
662643425512 |
Toldkode |
85044095 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2410 |
Gruppekode |
R323 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-04-07-01 |
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|