SCALANCE X accessory; SFP991-1LD; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; single-mode optical up to max. 26 km.
Produkt ID |
6GK5991-1AF00-8AA0 |
Produktbeskrivelse |
SCALANCE X accessory; SFP991-1LD; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; single-mode optical up to max. 26 km.
|
Produkt familie |
Plug-in transceivers for SCALANCE |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5N3 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,034 kg |
Emballage dimension |
60,00 x 100,00 x 22,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169207584 |
UPC |
662643539783 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2420 |
Gruppekode |
R320 |
Oprindelsesland |
Malaysia |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 23.10.2009 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|