LOGO! CSM12/24 Compact Switch Module connection of a LOGO! (. ..0BA7/...0BA8) and up to 3 further nodes to Ind. Ethernet with 10/100 Mbit/s Unmanaged switch, 4 RJ45 ports, 1x front port for diagnostics DC 12/24V power supply LED diagnostics, LOGO! setup.
Produkt ID |
6GK7177-1MA20-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
LOGO! CSM12/24 Compact Switch Module connection of a LOGO! (. ..0BA7/...0BA8) and up to 3 further nodes to Ind. Ethernet with 10/100 Mbit/s Unmanaged switch, 4 RJ45 ports, 1x front port for diagnostics DC 12/24V power supply LED diagnostics, LOGO! setup.
|
Produkt familie |
LOGO! CSM unmanaged |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5P1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,190 kg |
Emballage dimension |
45,00 x 75,00 x 100,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622174074 |
UPC |
887621882655 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2415 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|