Communications processor CP 1243-8 IRC for operating a SIMATIC S7-1200 in the TeleControl system Professional; for SINAUT ST7; DNP3; IEC 60870-5, station type: RTU; WAN connections;1) Ethernet 2) Additionally expandable with TS module RS-232 or TS module modem or TS module GSM or TS module ISDN; Operation with TIM modules possible.
Produkt ID |
6GK7243-8RX30-0XE0 |
Produktbeskrivelse |
Communications processor CP 1243-8 IRC for operating a SIMATIC S7-1200 in the TeleControl system Professional; for SINAUT ST7; DNP3; IEC 60870-5, station type: RTU; WAN connections;1) Ethernet 2) Additionally expandable with TS module RS-232 or TS module modem or TS module GSM or TS module ISDN; Operation with TIM modules possible.
|
Produkt familie |
CP 1243-8 IRC |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5P1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,187 kg |
Emballage dimension |
25,00 x 210,00 x 290,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622187616 |
UPC |
804766210136 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2415 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|