Compact Switch Module CSM 377 Connection SIMATIC S7-300 and up to 3 further nodes to Industrial Ethernet with 10/100 Mbit/s unmanaged switch, 4 RJ45 ports, External 24 V DC power supply LED diagnostics, S7-300 module, incl. electron. Equipment Manual on CD-ROM.
Produkt ID |
6GK7377-1AA00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
Compact Switch Module CSM 377 Connection SIMATIC S7-300 and up to 3 further nodes to Industrial Ethernet with 10/100 Mbit/s unmanaged switch, 4 RJ45 ports, External 24 V DC power supply LED diagnostics, S7-300 module, incl. electron. Equipment Manual on CD-ROM.
|
Produkt familie |
CSM 377 unmanaged |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Rabat prisgruppe |
5P2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,260 kg |
Emballage dimension |
35,00 x 129,00 x 142,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169853231 |
UPC |
662643425642 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK-A |
Produktgruppe |
2413 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with greater than or equal to 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
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
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|