Communications processor CP 443-1 Advanced 1x 10/100/1000 Mbps, 4x 10/100 Mbps (IE switch) RJ45 ports; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO controller; S7 communication; Open communication (send/receive) S7 routing; IP configuration via DHCP/block; IP access control list; time-of-day synchronization; extended web diagnostics; Fast Startup; PROFIenergy support; IP routing; FTP; Web server; email; please note SIOS ID: 109799025
Produkt ID |
6GK7443-1GX30-0XE0 |
Produktbeskrivelse |
Communications processor CP 443-1 Advanced 1x 10/100/1000 Mbps, 4x 10/100 Mbps (IE switch) RJ45 ports; ISO; TCP; UDP; PROFINET IO controller; S7 communication; Open communication (send/receive) S7 routing; IP configuration via DHCP/block; IP access control list; time-of-day synchronization; extended web diagnostics; Fast Startup; PROFIenergy support; IP routing; FTP; Web server; email; please note SIOS ID: 109799025
|
Produkt familie |
CP 443-1 Advanced |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5P2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,867 kg |
Emballage dimension |
35,00 x 129,00 x 142,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169206693 |
UPC |
040892948905 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2414 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 11.05.2012 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with greater than or equal to 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|