Communications Processor CP 1542SP-1 IRC for connection of an SIMATIC S7-ET 200SP to Industrial Ethernet, SINAUT ST7, TeleControl Server Basic, IEC 60870-5-104 or DNP3 protocol to a control center; Open IE communication (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP), IP broadcast/multicast, SNMPV1, DHCP, secure email, IPv4/IPv6, support of SINEMA Remote Connect with autoconfiguration; time-of-day synchronization via NTP, access to web server of CPU, BusAdapter required.
Produkt ID |
6GK7542-6VX00-0XE0 |
Produktbeskrivelse |
Communications Processor CP 1542SP-1 IRC for connection of an SIMATIC S7-ET 200SP to Industrial Ethernet, SINAUT ST7, TeleControl Server Basic, IEC 60870-5-104 or DNP3 protocol to a control center; Open IE communication (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP), IP broadcast/multicast, SNMPV1, DHCP, secure email, IPv4/IPv6, support of SINEMA Remote Connect with autoconfiguration; time-of-day synchronization via NTP, access to web server of CPU, BusAdapter required.
|
Produkt familie |
CP 1542SP-1 IRC |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
5P2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,201 kg |
Emballage dimension |
57,00 x 121,00 x 5,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622403563 |
UPC |
804766362019 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK |
Produktgruppe |
2443 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 27.02.2013 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
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
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|