SIMATIC RF300 Transponder RF350T 32 KB FRAM, IP68, -25 to +85 °C, 50x 50x 20 mm incl. mounting frame.
Produkt ID |
6GT2800-5BD00 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC RF300 Transponder RF350T 32 KB FRAM, IP68, -25 to +85 °C, 50x 50x 20 mm incl. mounting frame.
|
Produkt familie |
RF350T |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
572 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
25 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,025 kg |
Emballage dimension |
90,00 x 30,00 x 0,20 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4025515143666 |
UPC |
662643202014 |
Toldkode |
85235200 |
Katalog-ID |
ID10.M |
Produktgruppe |
9471 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-28-04-02 |
eClass |
14 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
IDEA |
4 |
6645 |
UNSPSC |
15 |
43-21-17-10 |
|
|
|
|