SIMATIC RF640T Tool Tag; 50x 8 mm (DxH); On-Metal Transponder ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, frequency 865 to 868 MHz (ETSI), Chip type NXP G2XM, EPC 240 bit 64-byte add-on memory, minimum order quantity 10 units.
Produkt ID |
6GT2810-2DC00 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC RF640T Tool Tag; 50x 8 mm (DxH); On-Metal Transponder ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, frequency 865 to 868 MHz (ETSI), Chip type NXP G2XM, EPC 240 bit 64-byte add-on memory, minimum order quantity 10 units.
|
Produkt familie |
RF640T |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
57T |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,013 kg |
Emballage dimension |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
Min. ordremængde |
10 |
EAN |
4011209828896 |
UPC |
887621850579 |
Toldkode |
85235200 |
Katalog-ID |
ID10.M |
Produktgruppe |
4372 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-28-04-02 |
eClass |
14 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
IDEA |
4 |
6645 |
UNSPSC |
15 |
43-21-17-10 |
|
|
|
|