********** spare part ********* SIMATIC RTU3030C compact low-power RTU; battery or solar-operated; connection external power supply 10.8 V to 28.8 V DC; integrated UMTS modem; connection to TeleControl Server Basic; loadable protocols: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 or MQTT; onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP client; Ethernet port, configuration / diagnostics via web server, time synchronization, SMS, email, SD card slot. Observe national approvals!
Bemærkning
See SIOS ID 109816954
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
Produkt ID |
6NH3112-3BA00-0XX0 |
Produktbeskrivelse |
********** spare part ********* SIMATIC RTU3030C compact low-power RTU; battery or solar-operated; connection external power supply 10.8 V to 28.8 V DC; integrated UMTS modem; connection to TeleControl Server Basic; loadable protocols: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 or MQTT; onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP client; Ethernet port, configuration / diagnostics via web server, time synchronization, SMS, email, SD card slot. Observe national approvals!
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM410:Start Support fase / Reservedele & reperation - Rest support periode |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produktet er udgået siden: 01.10.2023 |
Bemærkning |
See SIOS ID 109816954
Produktet er et reservedelsprodukt.
Klik på "Yderligere Services" for vis og bestil som resevedel/reparation/ombytning
|
Rabat prisgruppe |
5PC |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
ECCN : N / AL : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
5 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,456 kg |
Emballage dimension |
130,00 x 75,00 x 100,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047622242674 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK-E |
Produktgruppe |
X0AI |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
Produktet er i overensstemmelse med RoHS |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):