SINAUT ST7, TIM 3V-IE communications module for SIMATIC S7-300 with an RS232 interface for SINAUT communication via a classic WAN and an RJ45 interface for SINAUT communication via an IP-based network (WAN or LAN).
Bemærkning
Produkt ID |
6NH7800-3BA00 |
Produktbeskrivelse |
SINAUT ST7, TIM 3V-IE communications module for SIMATIC S7-300 with an RS232 interface for SINAUT communication via a classic WAN and an RJ45 interface for SINAUT communication via an IP-based network (WAN or LAN).
|
Produkt familie |
Ordering Data Overview |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM400:Udfasning igang / Ubegrænset reservedel |
PLM Ikrafttrædelsesdatoen |
Produkt under udfasning siden: 01.10.2023 |
Bemærkning |
|
Erstatning |
6GK7543-1MX00-0XE0 |
Beskrivelse af efterfølger |
TIM 1531 IRC Communications module for SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 and ET200SP with SINAUT ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 with three RJ45 interfaces for communication via IP-based networks (WAN / LAN) and an RS-232/RS-485 interface for communication via classic wide area networks. |
Rabat prisgruppe |
5T1 |
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
0,318 kg |
Emballage dimension |
40,00 x 120,00 x 125,00 |
Pakningsstørrelse mål |
MM |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4019169136389 |
UPC |
662643195040 |
Toldkode |
85176200 |
Katalog-ID |
IK-A |
Produktgruppe |
2461 |
Gruppekode |
R322 |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 02.06.2007 |
Produktklasse |
A: problemfri, re-brugbare på kort varsel |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
- |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
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
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|